EDG-CAB-R2012NNBNB
EDGE™ Rear Access Cabinet Single Cabinet, right cable entry, no side walls, no doors, bottom channel, flat pack
通用规范
| 产品编码 | EDG-CAB-R2012NNBNB |
| 产品类型 | 光纤硬件 |
| 应用 | 数据中心 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 配线箱类型 | 光纤硬件 |
尺寸
| 高度 | 2000 mm |
| 宽度 | 1200 mm |
| 深度 | 600 mm |