EDG-CAB-R2209NNRNB
EDGE™ Rear Access Cabinet Single Cabinet H2200 x W900 x D600, right cable entry, no side walls, no doors, bottom channel, flat pack
                通用规范
        | 产品编码 | EDG-CAB-R2209NNRNB | 
| 产品类型 | 光纤硬件 | 
| 应用 | 数据中心 | 
                标准
        | RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU | 
                设计
        | 配线箱类型 | 光纤硬件 | 
                尺寸
        | Weight | 80 kg | 
                订购信息
        | Shipping Weight | 120 kg |