text.skipToContent text.skipToNavigation

EDG-CAB-R2209PGRAN

EDGE™ Rear Access Cabinet  Single Cabinet H2200 x W900 x D600, right cable entry, with side walls, door with acrylic glass window, no bottom channel, assembled

通用规范
产品编码 EDG-CAB-R2209PGRAN
产品类型 光纤硬件
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
配线箱类型 光纤硬件
尺寸
Weight 158 kg
订购信息
Shipping Weight 194 kg