text.skipToContent text.skipToNavigation

EDG-CAB2R2218NNRNB

EDGE™ Rear Access Cabinet  Dual Cabinet H2200 x W1800 x D600, both sides cable entry, no side walls, no doors, bottom channel, flat pack

通用规范
产品编码 EDG-CAB2R2218NNRNB
产品类型 光纤硬件
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
配线箱类型 光纤硬件
尺寸
Weight 160 kg
订购信息
Shipping Weight 200 kg