EDG-CAB2R2218PGRAB
EDGE™ Rear Access Cabinet Dual Cabinet H2200 x W1800 x D600,both sides cable entry, with side walls, door with acrylic glass window, bottom channel, assembled
                通用规范
        | 产品编码 | EDG-CAB2R2218PGRAB | 
| 产品类型 | 光纤硬件 | 
| 应用 | 数据中心 | 
                标准
        | RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU | 
                设计
        | 配线箱类型 | 光纤硬件 | 
                尺寸
        | Weight | 270 kg | 
                订购信息
        | Shipping Weight | 342 kg |