VCPPS20-1C4231U41A
LS Series Outdoor Cabinets 288 F Pole-mnt w/o toning, 24 F Feed and no Pass-thru, SST-Ribbon™, 2x144 F Dist ALTOS®, 31 m Stubs, SC APC, 1x32 Splitter
通用规范
| 产品编码 | VCPPS20-1C4231U41A |
| 产品类型 | FTTx 机柜 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 安装类型 | 抱杆 |
| 应用 | 运营商网络, CATV环境 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 分配缆数 | 2x144 |
| 最大分路器模块数 | (18) 双 1x8(6) 1x64(9) 1x32或双 1x64 |
| 分路器数量 | 1 |
| 分路器输出储存容量 | 128 |
| 交换箱光纤容量 | 288 |
| 门数 | 1 |
| 分配光缆类型 | ALTOS® 松套管 |
| 外部调制选项 | 不能调制 |
| 干线或通过光缆类型 | SST-带状™ 光缆 |
| 配线箱类型 | LS Series Cabinets |
| 交接颜色 | 杏色 |
| 分路器种类 | 1x32 |
| 输入光缆的光纤芯数 | 24 |
| 通过光纤芯数 | 0 |
设计 - 适配器
| 适配器类型 | SC APC |
机械特性
| Feeder and Distribution Cable Length | 31 m |
| Cabinet Skin Weight | 18 kg |
| Internal parts weight | 29.5 kg |
Connector Specs
| 研磨 | APC |
订购信息
| 包装内容物 | Stubbed Pole-Mount Cabinet; installation guide; KS 1x32 splitter module; 32 extra connector dust caps |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Multiple pad- and pole-mount configurations
Provide operator with maximum deployment flexibility
Unique grounding system
Provides a single point outside the cabinet to isolate and tone cables in the cabinet
Field-replaceable shell
Allows operator to replace outer hardware without interrupting services
Provides quick field placement and parking of splitter modules
Utilizes a 32-port connector clip