ACCTS0000000000000
OptiTect® HD Series Cabinet 288 F, almond, small, pad-mount, 10 in skirt
通用规范
| 产品编码 | ACCTS0000000000000 |
| 产品类型 | FTTx 机柜 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 安装类型 | 挂式安装 |
| 应用 | 运营商网络, CATV环境, Fiber to the Premises |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 设计和测试标准 | 机柜满足GR-2898-CORE, GR-487-CORE, GR-63-CORE, GR-449-CORE的适用部分 |
设计
| 分配缆数 | Field configurable |
| 最大分路器模块数 | (9) 1x32(9) 1x16(9) 1x8 |
| 分路器数量 | 0 |
| 分路器输出储存容量 | 96 |
| 交换箱光纤容量 | 288 |
| 分配光缆类型 | 现场配置 |
| 配线箱类型 | FTTx 机柜 |
| 交接颜色 | 杏色 |
| 分路器种类 | 1x32 |
设计 - 适配器
| 适配器类型 | LC双工内置防尘盖 |
Connector Specs
| 研磨 | APC |
订购信息
| 包装内容物 | 288 F Pad-Mount Cabinet; installation guide; pad-mount template, hardware kit |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Multiple pad- and pole-mount configurations
Provide operator with maximum deployment flexibility
Enabled by Centrix™ System
SC APC Splice Cassettes (ordered separately) offer flexibility while reducing customer ordering and inventory complexity
Stackable/Scalability
Stacking a 288-fiber or a 576-fiber FDH-HD cabinet onto any other FDH-HD (288, 576, or 896) cabinet allows deferment of capital investment until network growth requires a larger fiber count cabinet.