PMX-3S00726C44T04
PasMAX™ Patch and Splice Unit PasMAX™ Patch and Splice Unit
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 | PMX-3S00726C44T04 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
接入类型 | 前面配线接入 |
可锁 | 无 |
安装类型 | 19英尺机架 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F ) |
温度范围,存储 | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
设计
光纤芯数 | 72 |
光缆引入类型 | 从后面 |
Pigtail Length | 3 m |
尾纤类型 | 900 µm |
配线箱材料 | 高等级钢 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 绿色 |
适配器配线箱材料 | 复合材料 |
适配器类型 | SC APC |
Connector Specs
研磨 | APC |
连接器类型 | SC |
配线箱颜色 | 灰色 |
配线箱材料 | 高等级钢 |
Specifications - Connector A
配线箱颜色 | 灰色 |
配线箱材料 | 高等级钢 |
尺寸
Weight | 7.8 kg |
订购信息
Shipping Weight | 8.2 kg |
高度单位 | 4U |
每次交付的单元数 | 1/1 |