SP1-HOUSING
Splitter Subrack 1U for 6 splitters
通用规范
| 产品编码 | SP1-HOUSING |
| 安装类型 | 墙装 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 分路器数量 | 6 |
| 配线箱材料 | 铝 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 灰色 |
| 适配器配线箱材料 | 铝 |
Connector Specs
| 配线箱颜色 | 灰色 |
| 配线箱材料 | 铝 |
Specifications - Connector A
| 配线箱颜色 | 灰色 |
| 配线箱材料 | 铝 |
尺寸
| 高度 | 55 mm |
| 宽度 | 350 mm |
| Weight | 1.4 kg |
订购信息
| 高度单位 | 1U |
| Shipping Weight | 1.4 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |