text.skipToContent text.skipToNavigation

SP3-HOUSING

Splitter Subrack  3U for 19 splitters

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number SP3-HOUSING
安装类型 墙装 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
分路器数量 19
Housing Material Aluminum
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 灰色
适配器配线箱材料
Connector Specs
配线箱颜色 灰色
配线箱材料
Specifications - Connector A
配线箱颜色 灰色
配线箱材料
尺寸
高度 156 mm
宽度 358 mm
Weight 4.47 kg
订购信息
高度单位 3U
Shipping Weight 4.47 kg
每次交付的单元数 1/1