text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CF

CCH 接线盒  Termination and Slack Storage, empty, no splice tray, for one CCH adapter panel

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CCH-CF
产品类型 接线盒
安装类型 机架安装,  墙装 
应用 数据中心,  企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 满足ANSI/TIA/EIA-568A和606 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
设计
配线箱类型 CCH
面板或模块类型 CCH
订购信息
Shipping Weight 0.5 kg
每次交付的单元数 1/1
模块化的CCH面板管理光缆余长
快速、便捷和可靠的初始理线路径,并为迁移、增加和变更提供快速、简单的再接入