text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS12-E7-P00TE

CCH尾纤熔接盒  12 F, SC duplex, 50 µm multimode (OM3/4)

通用规范
产品编码 CCH-CS12-E7-P00TE
产品类型 接线盒
光纤类别 50 µm 多模 (OM3/OM4)
光缆类型 250 µm
技术 热熔接
安装类型 墙装,  CCH配线箱 
应用 数据中心,  企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 满足ANSI/TIA/EIA-568A和606,  Tested in accordance with Telecordia GR-3125, UL1863 - Communication Circuit Accessories 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  65 °C    (-40 °F  -  149 °F    )
设计
光纤芯数 12
连接器配置 SC
配线箱类型 CCH
熔接保护器类型 热缩熔接保护
熔接保护器数量 12
设计 - 适配器
适配器类型 SC
订购信息
每次交付的单元数 1/1
模块化的CCH面板管理光缆余长
快速、便捷和可靠的初始理线路径,并为迁移、增加和变更提供快速、简单的再接入
包括所有转换一个CCH配线箱模块化理线和/或熔接的组件
便捷的订购和现场安装
模块熔接能力
在配线箱内部管理全部熔接
在熔接点的着色250 µm光纤
易于识别的着色250µm光纤便于快速便捷的熔接
预装配熔接盒
预装配熔接产品节省现场时间
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility