text.skipToContent text.skipToNavigation
CCH尾纤熔接盒能够实现更快速的现场熔接和配线架内便捷的端接模块管理。 CCH尾纤熔接盒预安装了单芯或带状尾纤用于快速熔接, 标准的CCH熔接盒使用同样节省空间平台。 预理线的尾纤接线盒减少现场盘纤理线的人工提高现场效率。他们预先提供了2米的尾纤并带有全部现有CCH面板的连接器类型选项。尾纤接线盒具有更耐用的900µm尾纤和便于熔接的250µm带颜色尾纤,同时带有工厂预装配的应力释放装置。 使用尾纤接线盒,现场可以无需再使用单个熔纤盘和分离的熔接箱,同时可以离开配线架在更适合的环境下进行熔接。模块化设计让它可以容易的接入到每个单独接线盒中的光纤而不会影响到配线箱中的其他光纤。 每个接线盒配送一个导轨用于CCH-01U/2U/3U配线箱和2个导轨用于CCH-04U和WCH-02P/4P/6P配线箱。还提供用于应力释放的光缆扎线带和垫圈,保护进入光缆的编织管。熔接接线盒提供12个单芯熔接保护套管。 我们很多的光纤布线产品都是高可配置性的。如果你没有看到你正在寻找的产品,请浏览包含在右侧产品系列规格书中的订购信息,或联系客服 1-800-743-2675。

Products

Product Number Product Name
CCH-CS12-6C-P00RE CCH尾纤熔接盒, 12芯, SC APC 单工, 单模 (OS2), 单芯 (250 µm)
CCH-CS12-6T-P00RE CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, ST® compatible Connector, UPC simplex, Single-mode (OS2), single-fiber (250 µm)
CCH-CS12-A9-P00RE CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, LC UPC duplex, Single-mode (OS2), single-fiber (250 µm)
CCH-CS12-E4-P00QE CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, LC duplex, aqua, 50 µm multimode (OM4)
CCH-CS12-E7-P00TE CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, SC duplex, aqua, 50 µm multimode (OM3/4)
CCH-CS12-G7-P00BE CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, SC UPC duplex, black, 50 µm multimode (OM2)
CCH-CS24-A9-P00RE CCH尾纤熔接盒, 24芯, LC UPC双工, 单模 (OS2), 单芯 (250 µm)
CCH-CS24-AD-P00TE CCH Pigtailed Splice Cassette, 24 F, LC duplex shuttered, aqua, 50 µm multimode (OM3)
CCH-CS24-AV-P00QE CCH Pigtailed Splice Cassette, 24 F, LC duplex shuttered, 50 µm multimode (OM4), violet
CCH-CS24-D3-P00BE CCH Pigtailed Splice Cassette, 24 F, LC duplex, black, 50 µm multimode (OM2)