text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP12-6C-2RJ000

Centrix™ Splice Cassette  12-SC APC adapters, ribbon standard single-mode pigtails, RS

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto CTXCPP12-6C-2RJ000
产品类型 Splice cassettes
光纤类别 单模(OS2)
光缆类型 带状
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
设计
光纤芯数 12
研磨 APC
尾纤类型 带状
产品家族 Centrix
熔接保护器类型 Ribbon Splice Protectors
端口数 12
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 绿色
适配器类型 SC
光学规格 - 硬件
插入损耗 ≤ 0.25 dB
Min. Reflectance -65 dB
Connector Specs
连接器类型 SC
尺寸
Weight 0.5 kg
订购信息
Shipping Weight 0.85 kg
每次交付的单元数 1/1