text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX2402246C-D9892B

Centrix™ Stubbed Cassettes  24 F, SC APC to 2 MTP®, SM, 12 F cable assembly, 2 m

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CTX2402246C-D9892B
产品类型 Stubbed Cassettes
光缆类型 互联
接入类型 Rear Access
光缆类型端接的 MIC® 紧套
安装类型 机架/机柜解决方案,  机架安装 
应用 中心局,  数据中心,  私有网络环境,  Fiber to the Premises 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 24
适配器类型背面 MTP®
光缆引入数 1
尾纤数 24
Pigtail Length 2 m
适配器类型主电平 SC APC
适配器颜色正面 绿色
电缆引入方向 后面
每配线箱的面板数 1
尾纤集束数 2
产品家族 Centrix
适配器数 24
端口数 24
每个面板适配器数量 24
Connector Specs
研磨 APC
连接器类型 SC
尺寸
高度 13 mm
宽度 318 mm
深度 298 mm
Weight 0.9 kg
运输尺寸
高度 5.1 cm
宽度 40.9 cm
深度 35.6 cm
订购信息
Shipping Weight 1.1 kg
每次交付的单元数 1/1