CTX2402246C-D9892L
Centrix™ Stubbed Cassettes 24x SC/APC SM to 2x MTP® legs 600 mm, left
General Specifications
Product Number | CTX2402246C-D9892L |
产品类型 | Stubbed Cassettes |
光缆类型 | 互联 |
接入类型 | Front access left |
光缆类型端接的 | MIC® 紧套 |
安装类型 | 机架/机柜解决方案, 机架安装 |
应用 | 中心局, 数据中心, 私有网络环境, Fiber to the Premises |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
光纤芯数 | 24 |
适配器类型背面 | MTP® |
光缆引入数 | 1 |
尾纤数 | 24 |
Pigtail Length | 2 m |
适配器类型主电平 | SC APC |
适配器颜色正面 | 绿色 |
每配线箱的面板数 | 1 |
尾纤集束数 | 2 |
产品家族 | Centrix |
适配器数 | 24 |
端口数 | 24 |
每个面板适配器数量 | 24 |
光缆设计
光纤芯数 | 24 |
Connector Specs
研磨 | APC |
连接器类型 | SC APC |
尺寸
高度 | 13 mm |
宽度 | 318 mm |
深度 | 298 mm |
Weight | 0.9 kg |
运输尺寸
高度 | 51 cm |
宽度 | 409 cm |
深度 | 356 cm |
订购信息
Shipping Weight | 1.1 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |