CTX360236A9-D9893R
Centrix™ Stubbed Cassettes 36 F, LC UPC to 3 MTP®, SM, 12 F cable assembly, 2 m, right access
通用规范
| 产品编码 | CTX360236A9-D9893R |
| 产品类型 | Stubbed Cassettes |
| 光缆类型 | 互联 |
| 接入类型 | Front access right |
| 光缆类型端接的 | MIC® 紧套 |
| 安装类型 | 机架/机柜解决方案, 机架安装 |
| 应用 | 中心局, 数据中心, 私有网络环境, Fiber to the Premises |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 光纤芯数 | 36 |
| 适配器类型背面 | MTP® |
| 光缆引入数 | 1 |
| 尾纤数 | 36 |
| Pigtail Length | 2 m |
| 适配器类型主电平 | LC UPC |
| 适配器颜色正面 | 蓝色 |
| 电缆引入方向 | Right-Front |
| 研磨 | UPC |
| 每配线箱的面板数 | 1 |
| 尾纤集束数 | 3 |
| 产品家族 | Centrix |
| 适配器数 | 36 |
| 端口数 | 36 |
| 每个面板适配器数量 | 36 |
Connector Specs
| 连接器类型 | LC |
尺寸
| 高度 | 13 mm |
| 宽度 | 318 mm |
| 深度 | 298 mm |
| Weight | 0.9 kg |
运输尺寸
| 高度 | 51 cm |
| 宽度 | 409 cm |
| 深度 | 356 cm |
订购信息
| Shipping Weight | 1.1 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |