EDGE-CS12-AF
EDGE™ Field-Term Cassette 12F, LC duplex, Single-mode APC, No Pigtail
General Specifications
| Product Number | EDGE-CS12-AF |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 熔接选项 | 是 |
设计
| 光纤芯数 | 12 |
| 熔纤盘类型 | EDGE 熔接现场接续盒 |
| 熔纤盘数 | 1 |
| 适配器颜色正面 | 绿色 |
| 适配器类型正面 | 内置防尘盖LC |
| 研磨 | APC |
| 配线箱类型 | EDGE™ |
| 面板或模块类型 | EDGE™ |
| 光纤容量 | 12 |
| 每个面板适配器数量 | 6 |
光缆设计
| 光纤芯数 | 12 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 绿色 |
| 适配器配线箱材料 | 复合材料 |
| 带定位键的适配器 | 没有 |
| 内置防尘帽适配器 | 是 |
| 适配器类型 | LC双工内置防尘盖 |
| 插件材料 | 陶瓷 |
Specifications - Connector A
| 研磨 | APC |
尺寸
| 高度 | 12 mm |
| 宽度 | 90 mm |
| 深度 | 176 mm |
运输尺寸
| 高度 | 25 mm |
| 宽度 | 247 mm |
| 深度 | 135 mm |
订购信息
| Shipping Weight | 0.119 kg |
| Shipping Height | 25 mm |
| Shipping Width | 247 mm |
| Shipping Depth | 135 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |