text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AD-P00QE-CSP

EDGE™ Splice Cassette  12F, LC duplex, OM4, single-fiber, crimp

通用规范
产品编码 EDGE-CS12-AD-P00QE-CSP
产品类型 接线盒
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
熔接选项 是
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 12
尾纤数 12
熔纤盘数 1
Pigtail Length 1.5 m
适配器颜色正面 水蓝色
适配器类型正面 内置防尘盖LC双工
尾纤集束数 1
面板或模块类型 EDGE™
尾纤类型 Telcordia色标对缓冲和光纤
熔接保护器类型 压接熔接保护
光纤容量 12
熔接保护器数量 12
每个面板适配器数量 6
设计 - 适配器
适配器配线箱材料 复合材料
带定位键的适配器 没有
内置防尘帽适配器 是
适配器类型 LC
插件材料 陶瓷
光学规格 - 硬件
Module Insertion Loss, Max 0.5 dB
尾纤插入损耗 0.35 dB
Connector Specs
连接器类型 LC 双工
插芯材料 陶瓷
尺寸
Weight 0.08 kg
订购信息
模块容量 12
Shipping Weight 0.13 kg
每次交付的单元数 1/1