EDGE-CS12-AD-P00QM-CSP
EDGE™ Splice Cassette 12F, LC duplex, OM4, single-fiber, crimp
通用规范
| 产品编码 | EDGE-CS12-AD-P00QM-CSP |
| 产品类型 | 接线盒 |
| 光纤类别 | 50 µm 多模 (OM4) |
| 熔接选项 | 是 |
| 应用 | 数据中心 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F ) |
| 温度范围,存储 | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 12 |
| 尾纤数 | 12 |
| 熔纤盘数 | 1 |
| Pigtail Length | 1.5 m |
| 适配器颜色正面 | 水蓝色 |
| 适配器类型正面 | 内置防尘盖LC双工 |
| 尾纤集束数 | 1 |
| 面板或模块类型 | EDGE™ |
| 尾纤类型 | 通用色标为缓冲和光纤 |
| 熔接保护器类型 | 压接熔接保护 |
| 光纤容量 | 12 |
| 熔接保护器数量 | 12 |
| 每个面板适配器数量 | 6 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱材料 | 复合材料 |
| 带定位键的适配器 | 没有 |
| 内置防尘帽适配器 | 是 |
| 适配器类型 | LC |
| 插件材料 | 陶瓷 |
光学规格 - 硬件
| Module Insertion Loss, Max | 0.5 dB |
| 尾纤插入损耗 | 0.35 dB |
Connector Specs
| 连接器类型 | LC 双工 |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
尺寸
| Weight | 0.08 kg |
订购信息
| 模块容量 | 12 |
| Shipping Weight | 0.13 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |