text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AE-P00RJ

EDGE™ Splice Cassette  12F, LC duplex, Single-mode UPC, Ribbon, Straight Through

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 EDGE-CS12-AE-P00RJ
产品类型 接线盒
光纤类别 单模(OS2)
熔接选项 是
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 12
适配器颜色正面 蓝色
适配器类型正面 内置防尘盖LC双工
面板或模块类型 EDGE™
光纤容量 12
每个面板适配器数量 6
设计 - 适配器
适配器配线箱材料 复合材料
内置防尘帽适配器 是
适配器类型 LC
插件材料 陶瓷
光学规格 - 硬件
Module Insertion Loss, Max 0.25 dB
尾纤反射 -55 dB
Connector Specs
研磨 UPC
连接器类型 LC 双工
插芯材料 陶瓷
尺寸
Weight 0.08 kg
订购信息
模块容量 12
Shipping Weight 0.13 kg
每次交付的单元数 1/1