text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-10U-PRH

EDGE™ Port Replication Housing  10 rack units, holds up to 11 EDGE-CP8B-PRH or EDGE-BLNK-PRH panels

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number EDGE-10U-PRH
产品类型 配线箱
接入类型 前部和后部固定访问
安装类型 机架安装 
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
可锁
配线箱材料 金属
模块数 88
电缆引入方向 后面
配线箱类型 EDGE™
每配线箱的面板数 88
对屏蔽 EDGE™
面板或模块类型 EDGE™
光纤容量 1056
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 黑色
尺寸
高度 4492 mm
宽度 487.4 mm
深度 2284 mm
Weight 5 kg
订购信息
包装方法 纸板箱
高度单位 10 U
主干容量 24 (size 1 or 2, double stack cradle)
包装内容物 Port Replication Housing, Installation Guide, Mounting Screws, Velcro Strap, Label Card
Shipping Weight 10.9 kg
Shipping Height 5588 mm
Shipping Width 419.1 mm
Shipping Depth 6032 mm
每次交付的单元数 1/1