CDT-35
Compact Distribution Terminal (CDT) Housing, IP66, for up to 48 splices
通用规范
| 产品编码 | CDT-35 |
| 产品类型 | 终端 |
| 接入类型 | 固定的前访问 |
| 安装类型 | 墙装 |
| 应用 | 预端接光缆 |
| Installation Methods | 熔接 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 可锁 | 是 |
| 光纤芯数 | 48 |
| 熔纤盘类型 | 标准 |
| 配线箱材料 | 聚碳酸酯 |
| 附件可接入额外光缆数 | 10 |
| 在基础单元中的最大光缆数带附件 | 2 |
| 光缆引入类型 | 缆接头预打回路(顶部 12 x M12 和底部 3 x M20) |
| 尾纤数 | 24 |
| 熔纤盘数 | 2 |
| Pigtail Length | 2 m |
| 颜色 | 灰色 |
| 熔接保护器类型 | 热缩熔接保护 |
| 适配器数 | 24 |
| 熔接保护器数量 | 24 |
| 总熔接容量 | 48 单光纤熔接 |
| Lock Position | 前 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 灰色 |
Connector Specs
| 连接器类型 | 24 SC/E2000 单工或LC 双工, 24 ST或12 SC-双工 |
| 配线箱颜色 | 灰色 |
尺寸
| 高度 | 254 mm |
| 宽度 | 180 mm |
| 深度 | 90 mm |
| Weight | 1.7 kg |
订购信息
| 包装内容物 | CDT empty box with fiber management, no front panels, adapters and pigtails, no splice trays, 12 cable glands M12 and one M20 |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
| Shipping Height | 140 mm |
| Shipping Width | 300 mm |
| Shipping Depth | 215 mm |