text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-5A-G-DMX

EDGE™ Tap Module  Single-mode (OS2), 50/50 split ratio (live/tap), 4 red LC duplex adapters for wavelength TAP (DeMux), 2 blue LC duplex adapters for LIVE link

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 ETM-5A-G-DMX
产品类型 模块
光纤类别 单模(OS2)
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
适配器颜色正面 蓝色 / 红色
适配器类型正面 内置防尘盖LC
配线箱类型 模块
端口数 4
光学规格 - 硬件
分路比 传输/监控 50/50
监控模块分路损耗 3.5 dB LIVE / 3.6 dB TAP
波长 1271 nm / 1291 nm / 1311 nm / 1331 nm
最大插入损耗传输链路/监控链路;SM-1310nm 4.0 dB / 5.5 dB
Specifications - Connector A
连接器类型 LC 双工
插芯材料 陶瓷
尺寸
宽度 191 mm
深度 152 mm
Weight 11 kg
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Designed for Duplex based infrastructure solutions
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Solutions-based footprint