text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-5B-G-S

EDGE™ Tap Module  Single-mode (OS2), 50/50 split ratio (live/tap), 12 F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one pinned red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports, Straight-through Polarity (TIA Type A)

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 ETM-5B-G-S
产品类型 模块
光纤类别 单模(OS2)
安装类型 机架安装 
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
适配器类型背面 MTP®
适配器颜色背面 黑色 / 红色
适配器颜色正面 蓝色
适配器类型正面 内置防尘盖LC
配线箱类型 模块
端口数 12
每个面板适配器数量 6
光缆设计
极性 直通, TIA-568 Type-A
Specifications - Connector A
连接器类型 LC 双工
插芯材料 陶瓷
Specifications - Connector B
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 陶瓷
尺寸
Weight 16 kg
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Designed for Duplex based infrastructure solutions
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Solutions-based footprint