text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-5C-G-R

EDGE™ Tap Module  Single-mode (OS2), 50/50 split ratio (live/tap), one rear-mounted pinned red MTP® adapter labelled TAP, two pinned black MTP adapters labelled LIVE, enables six monitored ports

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 ETM-5C-G-R
产品类型 模块
光纤类别 单模(OS2)
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 12
适配器类型背面 MTP®
适配器颜色背面 黑色 / 红色
适配器颜色正面 黑色
适配器类型正面 MTP®
配线箱类型 模块
每个面板适配器数量 6
光缆设计
极性 通用
光学规格 - 硬件
分路比 传输/监控 50/50
监控模块分路损耗 3.6 dB LIVE / 3.6 dB TAP
光纤类别 单模(OS2)
Specifications - Connector A
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
Specifications - Connector B
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
尺寸
高度 12 mm
宽度 242 mm
深度 159 mm
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Designed for Duplex based infrastructure solutions
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Solutions-based footprint