ETM-7B-Q
EDGE™ Tap Module 50 µm MM (OM4), 70/30 split ratio (live/tap), 12 F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one pinned red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports
通用规范
产品编码 | ETM-7B-Q |
产品类型 | 模块 |
光纤类别 | 50 µm 多模 (OM4) |
应用 | 数据中心 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
光纤芯数 | 12 |
适配器类型背面 | MTP® |
适配器颜色背面 | 水蓝色 / 红色 |
适配器颜色正面 | 水蓝色 |
适配器类型正面 | 内置防尘盖LC |
配线箱类型 | 模块 |
每个面板适配器数量 | 6 |
光缆设计
光纤芯数 | 12 |
极性 | 通用 |
光学规格 - 硬件
分路比 传输/监控 | 70/30 |
监控模块分路损耗 | 1.8 dB LIVE / 6.6 dB TAP |
光纤类别 | 50 µm 多模 (OM4) |
Specifications - Connector A
连接器类型 | LC 双工 |
插芯材料 | 陶瓷 |
Specifications - Connector B
连接器类型 | MTP®(带导向针) |
插芯材料 | 陶瓷 |
尺寸
高度 | 15 mm |
宽度 | 90 mm |
深度 | 165 mm |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |
Designed for Duplex based infrastructure solutions
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Solutions-based footprint