text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX123C-891RLR

Centrix™ Module  12 port, SC UPC front facings, pinned, 1 MPO adapter, SM, left side front facing MPO adapter, classic polarity

标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
尺寸
高度 13 mm
宽度 318 mm
深度 298 mm
Weight 45 kg
长度 0 mm
订购信息
每次交付的单元数 1/1