CTX126C-891RLR
Centrix™ Module 12 port, SC APC front facings, pinned, 1 MPO adapter, SM, left side front facing MPO adapter, classic polarity
通用规范
产品编码 | CTX126C-891RLR |
安装类型 | 机架安装 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
Specifications - Connector A
端面类型 | UPC |
尺寸
高度 | 13 mm |
宽度 | 318 mm |
深度 | 298 mm |
Weight | 11 kg |
长度 | 0 mm |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |