CTX126C-891RRR
Centrix™ Module 12 port, SC APC front facings, pinned, 1 MPO adapter, SM, right side front facing MPO adapter, classic polarity
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
尺寸
高度 | 1.3 cm |
宽度 | 318 mm |
深度 | 298 mm |
长度 | 0 mm |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |