CTX24A9-892RLR
Centrix™ Module 24 port, LC UPC front facings, pinned, 2 MPO adapters, SM, left side front facing MPO adapters, classic polarity
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
设计
| 适配器颜色正面 | 蓝色 |
| 电缆引入方向 | Left-Front |
| 颜色 | 黄色 |
光缆设计
| 极性 | 经典 |
设计 - 适配器
| 适配器式样 | LC Simplex |
尺寸
| 高度 | 13 mm |
| 宽度 | 318 mm |
| 深度 | 298 mm |
| Weight | 11 kg |
订购信息
| Shipping Weight | 0.8 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |