text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX24AD-932QRR

Centrix™ Module  24 port, LC duplex PC front facings, pinned, 2 MPO adapters, multimode (OM4), right side front facing MPO adapters, classic polarity

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
尺寸
高度 13 mm
宽度 318 mm
深度 298 mm
Weight 11 kg
订购信息
Shipping Weight 0.8 kg
每次交付的单元数 1/1