CTX24B3-892RBR
Centrix™ Module 24 port, LC APC front facings, pinned, 2 MPO adapters, SM, rear facing MPO adapters, classic polarity
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
尺寸
| 高度 | 13 mm |
| 宽度 | 318 mm |
| 深度 | 298 mm |
| Weight | 11 kg |
订购信息
| Shipping Weight | 0.8 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |