text.skipToContent text.skipToNavigation

EMM-MM32-9393Q

EDGE™ 4x4 Mesh Module  32F, MTP® to MTP, 50 µm multimode (OM4)

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 EMM-MM32-9393Q
产品类型 面板和模块
光纤类别 抗弯曲50 µm 多模 (OM4)
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 32
适配器类型背面 MTP®
适配器颜色背面 水蓝色
适配器颜色正面 水蓝色
适配器类型正面 MTP®
配线箱类型 模块
面板或模块类型 EDGE™
每个面板适配器数量 4
光缆设计
光纤芯数 32
极性 通用,TIA-568类型B
光学规格 - 硬件
Module Insertion Loss, Max 0.5 dB
波长 850 nm / 1300 nm
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
Specifications - Connector A
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
Specifications - Connector B
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
尺寸
宽度 116 mm
深度 124 mm
订购信息
Shipping Weight 0.91 kg
每次交付的单元数 1/1
Four 8-fiber MTP inputs shuffled to four 8-fiber MTP outputs
75% less rack space required
SR4 and PSM4 mesh without breaking connections out into LC connectivity
75% less congestion at MDA
Integrates into all EDGE housings
10% less insertion loss in link and 5% less cost to deploy than traditional breakout to LC connectivity