text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM12-UM08-05-E6Q-ULL

EDGE™ Base-8 Module  8F, LC Duplex to MTP® Connector, 50 µm Multimode (OM4)

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 ECM12-UM08-05-E6Q-ULL
产品类型 面板和模块
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 8
适配器类型背面 MTP®
适配器颜色背面 水蓝色
适配器颜色正面 水蓝色
适配器类型正面 内置防尘盖LC
配线箱类型 面板和模块
面板或模块类型 EDGE8™
每个面板适配器数量 4
光缆设计
光纤芯数 8
极性 通用
光学规格 - 硬件
波长 850 nm / 1300 nm
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
Specifications - Connector A
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
Specifications - Connector B
连接器类型 LC集成尾套
插芯材料 复合材料
尺寸
宽度 112 mm
深度 12 mm
订购信息
包装内容物 Modules packaged in individual blister packs
每次交付的单元数 1/1
VFL-compatible shuttered LC adapters
Creates one-hand operation and decreases time needed to test and troubleshoot a link
后向安装能力
降低在光纤配线箱中准备和安装模块的时间
高密度

模块可以实现在一个4U配线箱达到576芯和在一个1U配线箱达到144芯

低插入损耗性能
增强的性能规格可以增加更多的连接点和/或更长的链路距离

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection