text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM48-93-93Q

EDGE™ Conversion Modules  48 F, MTP® (pinned) to MTP (pinned), 50 µm multimode (OM4)

您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 ECM-UM48-93-93Q
产品类型 面板和模块
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
应用 数据中心LAN/SAN 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
光纤芯数 48
适配器类型背面 MTP®
适配器颜色背面 水蓝色
适配器颜色正面 水蓝色
适配器类型正面 内置防尘盖 MTP 6x8F
配线箱类型 面板和模块
每个面板适配器数量 6
光缆设计
极性 TIA-568 类型B
光学规格 - 硬件
Module Insertion Loss, Max 0.5 dB
波长 850 nm / 1300 nm
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
Specifications - Connector A
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
Specifications - Connector B
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
尺寸
高度 12 mm
宽度 90 mm
深度 144.3 mm
Weight 11 kg
订购信息
每次交付的单元数 1/1
VFL-compatible shuttered LC adapters
Creates one-hand operation and decreases time needed to test and troubleshoot a link
后向安装能力
降低在光纤配线箱中准备和安装模块的时间
高密度

模块可以实现在一个4U配线箱达到576芯和在一个1U配线箱达到144芯

低插入损耗性能
增强的性能规格可以增加更多的连接点和/或更长的链路距离

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection