ECM-UM12-05-93Q-ULL
EDGE™ 模块,超低损耗 12 芯,LC 双工到 MTP® 连接器,50 µm 多模 (OM4)
Especificaciones generales
Número del producto | ECM-UM12-05-93Q-ULL |
产品类型 | 模块 |
光纤类别 | 50 µm 多模 (OM4) |
应用 | 数据中心LAN/SAN |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
光纤芯数 | 12 |
适配器类型背面 | MTP® |
适配器颜色背面 | 水蓝色 |
适配器颜色正面 | 水蓝色 |
适配器类型正面 | 内置防尘盖LC双工 |
配线箱类型 | 面板和模块 |
颜色 | 黑色 |
产品家族 | EDGE™ |
每个面板适配器数量 | 6 |
光缆设计
极性 | 通用 |
光学规格 - 硬件
Module Insertion Loss, Max | 0.35 dB |
波长 | 850 nm |
光纤类别 | 50 µm 多模 (OM4) |
Specifications - Connector A
连接器类型 | LC 双工 |
研磨 | PC |
插芯材料 | 复合材料 |
端面类型 | PC |
Specifications - Connector B
连接器类型 | MTP®(带导向针) |
研磨 | PC |
插芯材料 | 陶瓷 |
端面类型 | PC |
尺寸
高度 | 12 mm |
宽度 | 99 mm |
深度 | 125 mm |
订购信息
包装方法 | Individual Blister Packs |
每次交付的单元数 | 1/1 |