text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-5A-Q

EDGE™ Tap Module  50 µm MM (OM4), 50/50 split ratio (live/tap), two red LC duplex adapters labeled TAP, four aqua LC duplex adapters labeled LIVE

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 ETM-5A-Q
EAN Code 4056418147826
产品类型 模块
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
安装类型 机架安装 
应用 数据中心LAN/SAN 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 4
适配器颜色正面 水蓝色 / 红色
适配器类型正面 内置防尘盖LC
配线箱类型 模块
颜色 灰色
端口数 4
每个面板适配器数量 2
光缆设计
极性 直通, TIA-568 Type-A
光学规格 - 硬件
分路比 传输/监控 50/50
监控模块分路损耗 3.6 dB LIVE / 3.6 dB TAP
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
Specifications - Connector A
连接器类型 LC 双工
插芯材料 陶瓷
Specifications - Connector B
连接器类型 LC 双工
插芯材料 陶瓷
尺寸
高度 12 mm
宽度 115 mm
深度 152 mm
Weight 9 kg
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Designed for Duplex based infrastructure solutions
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Solutions-based footprint