ETM-5B-G
EDGE™ Tap Module Single-mode (OS2), 50/50 split ratio (live/tap), 12 F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one pinned red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports, Universal Polarity
General Specifications
Product Number | ETM-5B-G |
EAN Code | 4056418149936 |
产品类型 | 模块 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
应用 | 数据中心LAN/SAN |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
光纤芯数 | 12 |
适配器类型背面 | MTP® |
适配器颜色背面 | 黑色 / 红色 |
适配器颜色正面 | 蓝色 |
适配器类型正面 | 内置防尘盖LC |
配线箱类型 | 模块 |
颜色 | 灰色 |
端口数 | 12 |
每个面板适配器数量 | 6 |
光缆设计
极性 | 通用 |
光学规格 - 硬件
分路比 传输/监控 | 50/50 |
监控模块分路损耗 | 3.6 dB LIVE / 3.6 dB TAP |
光纤类别 | 单模(OS2) |
Specifications - Connector A
连接器类型 | LC 双工 |
插芯材料 | 陶瓷 |
Specifications - Connector B
连接器类型 | MTP®(带导向针) |
插芯材料 | 陶瓷 |
尺寸
高度 | 12 mm |
宽度 | 90 mm |
深度 | 165 mm |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |
Designed for Duplex based infrastructure solutions
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Solutions-based footprint