text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7B-G

EDGE™ Tap Module  Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), 12F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one pinned red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports, Universal Polarity

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto ETM-7B-G
产品类型 模块
光纤类别 单模(OS2)
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 12
适配器类型背面 MTP®
适配器颜色背面 黑色 / 红色
适配器颜色正面 蓝色
适配器类型正面 内置防尘盖LC
配线箱类型 模块
颜色 灰色
每个面板适配器数量 6
光缆设计
光纤芯数 12
极性 通用
光学规格 - 硬件
分路比 传输/监控 70/30
监控模块分路损耗 2.0 dB LIVE / 6.0 dB TAP
光纤类别 单模(OS2)
Specifications - Connector A
连接器类型 LC 双工
插芯材料 陶瓷
Specifications - Connector B
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 陶瓷
尺寸
高度 12 mm
宽度 90 mm
深度 165 mm
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Designed for Duplex based infrastructure solutions
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Solutions-based footprint