通用规范
产品编码 | ETM-7B-G-S |
产品类型 | 模块 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
应用 | 数据中心LAN/SAN |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
光纤芯数 | 12 |
适配器类型背面 | MTP® |
适配器颜色背面 | 黑色 / 红色 |
适配器颜色正面 | 蓝色 |
适配器类型正面 | 内置防尘盖LC |
配线箱类型 | 模块 |
每个面板适配器数量 | 6 |
光缆设计
光纤芯数 | 12 |
极性 | 直通, TIA-568 Type-A |
Specifications - Connector A
连接器类型 | LC 双工 |
插芯材料 | 陶瓷 |
Specifications - Connector B
连接器类型 | MTP®(带导向针) |
插芯材料 | 陶瓷 |
尺寸
宽度 | 496 mm |
深度 | 165 mm |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |