text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7B-Q-S

EDGE™ Tap Module  50 µm MM (OM4), 70/30 split ratio (live/tap), 12F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports, Straight-through Polarity (TIA Type A)

通用规范
产品编码 ETM-7B-Q-S
产品类型 模块
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 12
适配器类型背面 MTP®
适配器颜色背面 水蓝色 / 红色
适配器颜色正面 水蓝色
适配器类型正面 内置防尘盖LC
配线箱类型 模块
每个面板适配器数量 6
光缆设计
极性 直通, TIA-568 Type-A
Specifications - Connector A
连接器类型 LC 双工
插芯材料 陶瓷
Specifications - Connector B
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 陶瓷
尺寸
Weight 16 kg
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Designed for Duplex based infrastructure solutions
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Solutions-based footprint