text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7C-Q

EDGE™ Tap Module  50 µm MM (OM4), 70/30 split ratio (live/tap), one front-mounted pinned red MTP® adapter labeled TAP, two pinned aqua MTP adapters labeled LIVE, enables six 10G monitored ports or one 40G monitored ports

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number ETM-7C-Q
产品类型 模块
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 12
适配器类型背面 MTP®
适配器颜色背面 水蓝色
适配器颜色正面 水蓝色 / 红色
适配器类型正面 MTP® / MTP
配线箱类型 模块
面板或模块类型 EDGE™
光缆设计
极性 通用
光学规格 - 硬件
分路比 传输/监控 70/30
监控模块分路损耗 1.8 dB LIVE / 6.6 dB TAP
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
Specifications - Connector A
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
Specifications - Connector B
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
尺寸
高度 12 mm
宽度 293 mm
深度 159 mm
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Designed for Duplex based infrastructure solutions
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Solutions-based footprint