ETM8-50A-Q
EDGE8® Tap Module 1-Port, Conf A (LC-LC), OM4, 50/50 Split Ratio
También le puede interesar
Especificaciones generales
| Número del producto | ETM8-50A-Q |
| 产品类型 | 面板和模块 |
| 光纤类别 | 50 µm 多模 (OM4) |
| 应用 | 数据中心 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 光纤芯数 | 4 |
| 适配器颜色正面 | 水蓝色 / 红色 |
| 适配器类型正面 | 内置防尘盖LC |
| 配线箱类型 | 面板和模块 |
| 面板或模块类型 | EDGE8™ |
| 每个面板适配器数量 | 3 |
光缆设计
| 极性 | 直通, TIA-568 Type-A |
光学规格 - 硬件
| 分路比 传输/监控 | 50/50 |
| 波长 | 850 nm / 1300 nm |
| 光纤类别 | 50 µm 多模 (OM4) |
尺寸
| 宽度 | 5985 mm |
| 深度 | 1181 mm |
订购信息
| 包装内容物 | Modules packaged in individual blister packs. |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
内置防尘盖适配器
在消除需取掉防尘帽要求的同时实现单手操作
VFL兼容的内置防尘盖
降低链路测试和故障检修所需的时间
主要标示符
模块上的标示符8便于识别是一个基于8芯的组件
后向安装能力
降低在光纤配线箱中准备和安装模块的时间
高密度
模块可以实现在一个4U配线箱达到576芯和在一个1U配线箱达到144芯
低插入损耗性能
增强的性能规格可以增加更多的连接点和/或更长的链路距离
通用极性线序
降低在迁移、增加和变更过程中因极性管理而带来的复杂性和风险