ETM8-50C-Q
EDGE8® Tap Module 4-Port, Conf C (MTP-MTP), OM4, 50/50 Split Ratio
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
| Número do produto | ETM8-50C-Q |
| Tipo de produto | Painéis e módulos |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Aplicação | Data Center |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Contagem da fibra | 8 |
| Tipo de adaptador traseiro | MTP® |
| Cor do adaptador traseiro | Verde-água (sem pinos) |
| Cor do adaptador frontal | Verde-água (com pinos) / vermelho (sem pinos) |
| Tipo de adaptador frontal | MTP® |
| Tipo de carcaça | Módulos |
| Tipo de painel ou módulo | EDGE8® |
| Número de adaptadores | 2 |
Projeto do cabo
| Polaridade | Universal |
Especificações ópticas - Hardware
| Proporção de divisão Live/Tap | 50/50 |
| Comprimentos de onda | 850 nm / 1300 nm |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Dimensões
| Largura | 133 mm |
| Profundidade | 1181 mm |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | Modules packaged in individual blister packs. |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Shuttered adapters
Creates one-hand operation while eliminating the need to remove and store dust caps
VFL-compatible shutters
Decreases time needed to test and troubleshoot a link
Key identifiers
8 on module and slider for easy identification as a Base-8 component
Rear-loading capability
Decreases the time to prepare and install modules into fiber housings
High density
Module enables 576 fibers in a 4U housing and 144 fibers in a 1U
Low insertion loss performance
Improved performance specs allow for more mated pairs and/or longer link distances
Universal wiring
Decreases complexity and risks associated with managing polarity during moves, adds and changes