text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM8-70C-G

EDGE8® Tap Module  4-Port, Conf C (MTP-MTP), SMF, 70/30 Split Ratio

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto ETM8-70C-G
产品类型 面板和模块
光纤类别 抗弯曲单模(OS2)
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 8
适配器类型背面 MTP®
适配器颜色背面 黑色 (不带导向针)
适配器颜色正面 黑色 (带导向针) / 红色 (不带导向针)
适配器类型正面 MTP®
配线箱类型 面板和模块
面板或模块类型 EDGE8™
每个面板适配器数量 2
光缆设计
极性 通用
设计 - 适配器
适配器类型 SC
光学规格 - 硬件
分路比 传输/监控 70/30
波长 1310 nm / 1550 nm
尺寸
宽度 132 mm
深度 1181 mm
Weight 45 kg
订购信息
包装内容物 Modules packaged in individual blister packs.
每次交付的单元数 1/1
内置防尘盖适配器
在消除需取掉防尘帽要求的同时实现单手操作
VFL兼容的内置防尘盖
降低链路测试和故障检修所需的时间
主要标示符
模块上的标示符8便于识别是一个基于8芯的组件
后向安装能力
降低在光纤配线箱中准备和安装模块的时间
高密度

模块可以实现在一个4U配线箱达到576芯和在一个1U配线箱达到144芯

低插入损耗性能
增强的性能规格可以增加更多的连接点和/或更长的链路距离
通用极性线序
降低在迁移、增加和变更过程中因极性管理而带来的复杂性和风险