text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM8-90A-G

EDGE8® Tap Module  1-Port; Conf A (LC-LC); SMF; 90/10 Split Ratio

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 ETM8-90A-G
产品类型 面板和模块
光纤类别 抗弯曲单模(OS2)
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 4
适配器颜色正面 蓝色 / 红色
适配器类型正面 内置防尘盖LC
配线箱类型 面板和模块
面板或模块类型 EDGE8™
每个面板适配器数量 3
光缆设计
极性 直通, TIA-568 Type-A
设计 - 适配器
适配器类型 SC
光学规格 - 硬件
分路比 传输/监控 90/10
波长 1310 nm / 1550 nm
尺寸
宽度 5985 mm
深度 1181 mm
Weight 1 kg
订购信息
包装内容物 Modules packaged in individual blister packs.
每次交付的单元数 1/1
内置防尘盖适配器
在消除需取掉防尘帽要求的同时实现单手操作
VFL兼容的内置防尘盖
降低链路测试和故障检修所需的时间
主要标示符
模块上的标示符8便于识别是一个基于8芯的组件
后向安装能力
降低在光纤配线箱中准备和安装模块的时间
高密度

模块可以实现在一个4U配线箱达到576芯和在一个1U配线箱达到144芯

低插入损耗性能
增强的性能规格可以增加更多的连接点和/或更长的链路距离
通用极性线序
降低在迁移、增加和变更过程中因极性管理而带来的复杂性和风险