ETM8-90C-G
EDGE8® Tap Module 4-Port, Conf C (MTP-MTP), SMF, 90/10 Split Ratio
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ETM8-90C-G |
| 产品类型 | 面板和模块 |
| 光纤类别 | 抗弯曲单模(OS2) |
| 应用 | 数据中心 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 光纤芯数 | 8 |
| 适配器类型背面 | MTP® |
| 适配器颜色背面 | 黑色 (不带导向针) |
| 适配器颜色正面 | 黑色 (带导向针) / 红色 (不带导向针) |
| 适配器类型正面 | MTP® |
| 配线箱类型 | 面板和模块 |
| 面板或模块类型 | EDGE8™ |
| 每个面板适配器数量 | 2 |
光缆设计
| 极性 | 通用 |
设计 - 适配器
| 适配器类型 | SC |
光学规格 - 硬件
| 分路比 传输/监控 | 90/10 |
| 波长 | 1310 nm / 1550 nm |
尺寸
| 宽度 | 5985 mm |
| 深度 | 1181 mm |
订购信息
| 包装内容物 | Modules packaged in individual blister packs. |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
内置防尘盖适配器
在消除需取掉防尘帽要求的同时实现单手操作
VFL兼容的内置防尘盖
降低链路测试和故障检修所需的时间
主要标示符
模块上的标示符8便于识别是一个基于8芯的组件
后向安装能力
降低在光纤配线箱中准备和安装模块的时间
高密度
模块可以实现在一个4U配线箱达到576芯和在一个1U配线箱达到144芯
低插入损耗性能
增强的性能规格可以增加更多的连接点和/或更长的链路距离
通用极性线序
降低在迁移、增加和变更过程中因极性管理而带来的复杂性和风险