CCH8-UM24-04-E7G-ULL
Plug & Play™ Base-8 Module 24 F, shuttered LC to pinned MTP® connector, bend-improved Single-mode (OS2)
General Specifications
Product Number | CCH8-UM24-04-E7G-ULL |
产品类型 | 面板和模块 |
光纤类别 | 抗弯曲单模(OS2) |
应用 | 数据中心 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
光纤芯数 | 24 |
适配器类型背面 | MTP®(带导向针) |
适配器颜色背面 | 黑色 |
适配器颜色正面 | 蓝色 |
适配器类型正面 | 内置防尘盖LC |
配线箱类型 | EDGE™ |
面板或模块类型 | EDGE8™ |
光缆设计
极性 | 通用 |
光学规格 - 硬件
波长 | 1310 nm / 1550 nm |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |