CCH8-UM24-05-E5Q-ULL
Plug & Play™ Base-8 Module 24 F, shuttered LC to pinned MTP® connector, 50 µm multimode (OM4)
通用规范
产品编码 | CCH8-UM24-05-E5Q-ULL |
产品类型 | 面板和模块 |
光纤类别 | 50 µm多模(OM3/OM4/OM5) |
安装类型 | 机架安装 |
应用 | 数据中心LAN/SAN |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
光纤芯数 | 24 |
适配器类型背面 | MTP®(带导向针) |
适配器颜色背面 | 水蓝色 |
适配器颜色正面 | 水蓝色 |
适配器类型正面 | 内置防尘盖LC |
配线箱类型 | 面板和模块 |
面板或模块类型 | EDGE8™ |
每个面板适配器数量 | 12 |
光缆设计
极性 | 通用 |
光学规格 - 硬件
波长 | 850 nm / 1300 nm |
Specifications - Connector A
连接器类型 | MTP®(带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
尺寸
Weight | 1 kg |
长度 | 0 mm |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |